- Startside
- Virksomhedsoptimering
- Nyheder og Events
- Nyheder Fra Hilti
NYHEDER FRA HILTI
Se vores nyeste produkter og services
NURON BATTERIPLATFORM
NRC 6-22 Batteridrevet armeringsklipper
Robust og effektiv
Batteridrevet armeringsklipper med lav gnist til skæring af gevindstænger og op til 25 mm armeringsjern.
Køb nuSF 8M-22 Batteridrevet bore-/skruemaskine
Kraftig og effektiv
Batteridrevet bore-/skruemaskine med udskiftelige borepatroner, højere moment, og justerbar hastighed.
Køb nuSIW 6AT-22 Batteridrevet slagnøgle
Mere kontrol
SIW 6AT-22 Slagnøgle med robust 1/2" friktionsringsring til en hurtigere og sikrere fastgørelse.
Køb nuSC 6ML-22 Batteridrevet rundsav til metal
Hurtig og præcis
Batteridrevet metal rundsav til ekstra hurtige og præcise snit op til 60 mm │2-3/8" dybde.
Køb nuSF 10W-22 batteridrevet bore-/skruemaskine
Til krævende opgaver
SF 10W-22 batteri-bore-/skruemaskine med højt moment, til krævende opgaver i træ og andre materialer.
Køb nuSIW 10-22 ¾” Batteridrevet slagnøgle
Høj ydeevne og moment
Batteridrevet slagnøgle med højt moment og ¾" ambolt og friktionsring til krævende fastgørelser.
Kommer snart!
Hvorfor købe Nuron
- 80 værktøjer på én og samlet batteriplatform
- Mere arbejde pr. opladning
- Indbygget status på batteriets ydeevne
- Nye og bedre sikkerhedsfunktioner
- Lokation på sidste opladning*
Se flere batteridrevne værktøjer eller vores udvalg af batterier og opladere.
*Fleet abonnement og opladermodul påkrævet
CONSUMABLES AND ACCESORIES
HIT-CT 100 klæbeanker
Miljøvenlig med høj ydeevne
Miljøgodkendt klæbemørtel med høj ydeevne til fastgørelser i beton. Designet til at opfylde sundheds- og miljømæssige sikkerhedskrav
Køb nuMRP-C Kølerørbøjle
elforzinket rørbøjle
Premium elforzinket rørbøjle til sikring af koldtvands- og kølerør med forskellige isoleringstykkelser
Se produkterKCF 4-22 Batteridrevet ventilator til byggepladsen
Ventilator med høj batterilevetid
Kraftig ventilator til byggepladsen med en batterilevetid til hele dagen, roterende hoved og ophængningskroge til ventilation af specifikke arbejdsområder.
Køb nuCU 4-22 USB opladningsadapter
Alsidig opladning
USB opladningsadapter til Nuron-batterier med wireless opladning, USB-C PD og USB-A-porte til opladning af bærbare computere, tablets og andre enheder.
Køb nu