Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

Kun for VIP

Vær den første til at få vores nye produkter i hånden

Eksklusive VIP-produkter

Hvad får dig ud af sengen om morgenen? For os er det innovation. 

Hvis vi kan gøre det hurtigere, sikrere og mere produktivt – eller bare hjælpe dig med at udføre opgaven lidt nemmere – så finder vi frem til det.

I januar vil vi lancere en række nye produkter, og som VIP-kunde vil vi gerne give dig et smugkig ind i det, der er på vej i vores produktion. Vi vil også gerne give dig mulighed for at mødes med din Account Manager, så du kan være blandt de første til at prøve produkterne. 

 


Se vores nyeste innovationer

B 22/4.0 Li-ion-batteri

Let og kraftfuldt 22 V-batteri

B 22/4.0 Li-ion-batteri

B22/4.0 Li-ion-batteri Ligesom alle andre Hilti-batterier leveres B22/4.0 med 2-års GRATIS ombytning.

SF 6-A22 batteridrevet bore-/skruemaskine

Batteridrevet bore-/skruemaskine med og uden slag

SF 6-A22 og SF 6(H)-A22

Slankt, nyt metalhus og ergonomisk design med giver effektiv ydeevne og Active Torque Control (ATC) for øget sikkerhed.

Batteridispenser til fugemasse

Batteridispenser til fugemasse

CD 4-A22

Med en dispenseringskraft på 5 kN er denne stærke og alsidige dispenser perfekt til tætning af samlinger mod brand og røg.

RT 6-A22 Batteridrevet popnitteværktøj

Batteridrevet popnitteværktøj

RT 6-A22

Høj trækkraft på 10 kN, der aktiveres med et enkelt tryk på aftrækkeren velegnet til metalarbejde, montering af facadepaneler og -systemer, indhegning og tagdækning.

Slibematerialer

Slibematerialer

Vores nye flap-, fiber-, og uvævede skiver til slibning og polering af stål 

Fikspunkter

Fikspunkter

Nyt produktprogram i fikspunkter til løsninger ved rørudvidelser hvor der er krav om stor belastning og højde.

PROFIS Engineering

PROFIS Engineering software

PROFIS Engineering PE-S

Software til ankerdesign i overensstemmelse med retningslinjerne i Eurocode 2 (EN 1992-4).

Mød vores nye værktøjsserie til forarbejdning af metal

Vi har gennem nogle år investeret store summer i forskning og udvikling for at kunne levere innovationer til fagfolk inden for metalfremstilling. 

Til januar vil vi lancere, en spændende ny serie af batteridrevet værktøj til metalforarbejdning med et komplet udvalg af forbrugsvarer til grovslibning, slibning, polering og færdigbehandling. Og den største fordel? De er kompatible med vores batteridrevne 22 V-platform. 

Planlæg din demo tidligt og bliv den første til at prøve dem i vores værksted eller på din byggeplads!

 

 

 

GPB 6X-A22 batteridrevet tromlesliber

Batteridrevet tromlesliber

GPB 6X-A22

Batteridrevet tromlesliber til slibning, polering og færdigbehandling af metaloverflader.

GFB 6X-A22 batteridrevet båndfil

Batteridrevet båndfil

GFB 6X-A22

Batteridrevet båndfil til slibning, polering og færdigbehandling på steder, der er svære at nå.

GTB 6X-A22 batteridrevet båndfil

Batteridrevet rørbåndsliber

GTB 6X-A22

Batteridrevet rørbåndsliber til slibning, polering og færdigbehandling af rør.

Forbrugsvarer til metalforarbejdning

Forbrugsvarer til metalforarbejdning

Komplet sortiment af forbrugsvarer til grovslibning, slibning, polering og færdigbehandling af metal.

Planlæg et møde med din Account Manager

Udfyld dine oplysninger nedenfor, så kontakter vi dig for at arrangere din demo af det nye værktøj

Markedsledende værktøjsservice

Med vores Hilti værktøjsservice behøver du ikke at bekymre dig om nedetid eller uforudsigelige omkostninger, når dit værktøjer skal til reparation. Alle service- og reparationsomkostninger dækkes i op til to år, og vi reparerer værktøjet og leverer det tilbage til dig inden for 3 dage.

Hvis værktøjet er mere end to år gammelt, og vi ikke kan reparere det inden for 3 dage, er reparationen gratis.

 Vi henter endda værktøjet på din byggeplads og leverer det tilbage der, hvor du skal bruge det. Kontakt os via telefon, eller book din reparation online – så klarer vi resten. 

 

 

Mere end værktøj

Construction trends blog

Tendenser i byggebranchen 2020

Gennem de seneste årtier har teknologier banet vejen for store forandringer i mange brancher. Se blot, hvordan Uber har ændret taxibranchen, og hvordan Netflix har vendt op og ned på filmudlejningsbranchen: Her har de teknologiske fremskridt bredt sig med lynets hast. Det er den perfekte anledning til at se på tendenserne i byggebranchen for 2020.

EKSLUSIVT VIP-INDHOLD

Læs mere
Sådan kan værktøjsstyring hjælpe dig med forhindre uønskede projektudvidelser

Sådan kan værktøjsstyring hjælpe dig med at forhindre uønskede projektudvidelser

Uønskede projektudvidelser får et projekt til at vokse i omfang og kompleksitet på grund af uventede forhold. Læs, hvordan værktøjsstyring kan hjælpe dig med at undgå dem.

Læs mere
Internet of Things

Digitaliseringen i byggebranchen

Uanset om det handler om projekter, der overskrider tidsfristerne eller budgetterne, eller det handler om virksomheder, der ikke kan tilpasse sig forandringer, så kan man ikke undgå at tale om produktivitet. Det ser man på med bekymring i byggebranchen for tiden, men hvad kan vi gøre for at ændre det?

Læs mere
VIP logo

Del

Kontakt os
Kontakt os