Lifetime Service

Glem hvad du ved om garantier.

Hilti Lifetime Service
Hilti Lifetime Service

Hilti er bygget til at holde. Og selv hvis der opstår behov for reparation, vil Hilti tage sig af det hurtigt, professionelt og helt gratis i op til 2 år fra købsdatoen.

Vi ved at vores værktøjer er af højeste kvalitet. Så vi har indført en grænse for, hvad en reparation kan koste - så længe du fortsætter med at bruge dit Hilti værktøj.

Vi giver dig endda livstidsgaranti for fabrikationsfejl. Det er ikke bare rart at vide, det er enestående service.

Hilti Lifetime Service

Helt uden omkostninger til reparationer i op til 2 år*

Dette omfatter:

  • Fragt til og fra vores værksted
  • Arbejdsløn
  • Udskiftning eller reparation af samtlige dele inklusive sliddele
  • Service når værktøjets serviceindikator indikerer et behov for service
  • Funktionstest, justeringer og sikkerhedskontrol efter udført reparation
Hilti Lifetime Service

Efter udløb af din 2-årige periode helt uden omkostninger til reparationer, kan du ved en evt. reparation aldrig komme til at betale over et foruddefineret max. beløb ud fra en fast prisliste.

Hvis omkostningerne til en reparation ligger under max. beløbet betaler I naturligvis hele den aktuelle reparationsomkostning. 

Efter en reparation er udført, får værktøjet en ny periode helt uden reparationsomkostninger på 6 måneder. Dette gælder endda hele værktøjet – uanset hvad der blev repareret tidligere.

Hilti reparerer eller ombytter gratis i hele værktøjets levetid, alle værktøjer, der lider defekt som følge af:

  • Materialefejl
  • Fabrikationsfejl

* 1 år uden omkostninger for vinkelslibere, værktøj med NiCd / NiMH-teknologi, benzindrevne skæremaskiner og DX 860 boltpistoler (krudt). 

2 år uden omkostninger eller 200 timer (efter hvilket først nås) for diamant-systemer med drifts-timetæller. For efterfølgende reparationer, gives der 3 mdr. garanti på de udskiftede dele.

Kolber og stopringe i skudmontageværktøjer og filtre til støvsugere er ikke omfattet af Hilti Lifetime service.

Husk at du skal være logget ind for at bestille en reparation til dit værktøj.

Del

Vi har lagt cookies på din computer for at hjælpe med at optimere dette website.

Kontakt os
Kontakt os