Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

Gør det simpelt at overholde gældende krav

Øg sikkerheden og undgå bøder

Hvornår skal et værktøj kalibreres eller testes? Hvornår skal medarbejdernes uddannelse og kurser genopfriskes? Ved medarbejderne, hvor længe de sikkert kan bruge et værktøj? ON!Track automatiserer og forenkler overholdelsen af love og regler, så du sparer tid og undgår bøder.

Gør det simpelt at overholde gældende krav

TESTET, VEDLIGEHOLDT OG KALIBRERET

Undgå smuttere i planen for vedligeholdelse

Når værktøj eller udstyr skal testes, vedligeholdes eller kalibreres, giver ON!Track automatisk besked til de ansvarlige medarbejdere – det giver dig tryghed for, at dit udstyr er både sikkert og overholder gældende regler.

Når værktøj eller udstyr skal testes, vedligeholdes eller kalibreres, giver ON!Track automatisk besked til de ansvarlige medarbejdere – det giver dig tryghed for, at dit udstyr er både sikkert og overholder gældende regler.

KVALIFICERET, CERTIFICERET, UDDANNET

Vær sikker på, at medarbejderne har de rette kvalifikationer

Når en medarbejder skal forny sine kvalifikationer, på uddannelse eller ansøge om certificering, giver ON!Track dig besked på forhånd. Så er du sikker på, at den enkelte medarbejder har de rette kvalifikationer til opgaven.

Når en medarbejder skal forny sine kvalifikationer, på uddannelse eller ansøge om certificering, giver ON!Track dig besked på forhånd. Så er du sikker på, at den enkelte medarbejder har de rette kvalifikationer til opgaven.

OPMÆRKSOM, INFORMERET, BESKYTTET

Sørg for at værktøjet bruges sikkert

Noget værktøj, for eksempel det, der kan give hånd-. og armvibrationer, må kun bruges i et begrænset tidsrum. Når en medarbejder scanner et værktøj, vil bemærkninger i ON!Track fortælle dem, hvor længe de kan bruge det for at være inden for eksponeringsgrænsen.

Noget værktøj, for eksempel det, der kan give hånd-. og armvibrationer, må kun bruges i et begrænset tidsrum. Når en medarbejder scanner et værktøj, vil bemærkninger i ON!Track fortælle dem, hvor længe de kan bruge det for at være inden for eksponeringsgrænsen.

4 ENKLE TRIN OG DIN VIRKSOMHED ER ON!TRACK

1. Bestil en indledende konsultation

Vores specialister i digital værktøjsstyring arbejder sammen med dig omkring en fuld afdækning af dine nuværende arbejdsgange og dit nuværende udstyr. Du modtager en detaljeret rapport, der viser de mulige besparelser og løsninger, som ON!Track kan levere, og hvor meget det vil koste at implementere det.

2. Få os til at skræddersy systemet til dine behov

Vi sætter systemet op, så det matcher din virksomheds særlige behov. Du kan vælge, hvilke medarbejdere der skal kunne registrere og bruge softwaren. Vi sørger for, at systemet er klar til at håndtere alt det værktøj og udstyr, du har brug for – helt ned til at angive, hvor lang tid et værktøj kan bruges sikkert.

3. Få dit værktøj og materiel mærket op og registreret

Når ON!Track kører, opmærker og registrerer vores specialister alt dit værktøj og materiel med robuste stregkodetags. De scanner hver enkelt genstand og sørger for, at det er registreret i systemet, så du kan bruge det med det samme.

4. Kom godt fra start med Hilti træning og support

ON!Track er let at bruge både på en computer eller med mobilapp'en. Vores specialister vil afholde en medarbejdertræning, så dine folk ved, hvordan de skal bruge de forskellige funktioner. Men vores support stopper ikke her – du kan altid få fat i vores kundeservice eller bestille et personligt besøg, når du har brug for hjælp.

HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

Bestil din indledende konsultation i dag

For kun 3.995 DKK vil vores specialister gennemføre en indledende konsultation, der viser, hvor meget ON!Track kan spare dig for hvert år, og hvordan du hurtigt kan komme i gang. Se videoen for at få mere at vide.

Vores eksperter vil gennemføre en indledende konsultation, der viser, hvor meget ON!Track kan spare dig for hvert år, og hvordan du hurtigt kommer i gang.

FÅ ON!TRACK I DAG

Tag styringen over dit udstyr

Del

Kontakt os
Kontakt os