- Startside
- Virksomhedsoptimering
- Løsninger
- Løsninger til bedre processer
- Værktøjsparkanalyse
OPTIMER DIN VÆRKTØJSPARK
Øg effektiviteten og reducer dine omkostninger
Hvilket værktøj har du? Er det den mest effektive eller pålidelige maskine til opgaven? Har du flere maskiner end du har brug for? Hvad er de direkte og skjulte omkostninger forbundet med dit værktøj? Vores dedikerede Specialister afdækker disse spørgsmål, så du kan optimere din værktøjspark og samtidig reducere dine samlede omkostninger.
HVAD ER DE FAKTISKE OMKOSTNINGER VED DIN VÆRKTØJSPARK?
Prisen på et værktøj er kun den første, og en meget lille del af de samlede udgifter for at have værktøjet. Ud over de direkte udgifter, herunder reparation, vedligeholdelse, kalibrering og batterier, har du også indirekte udgifter som for eksempel indkøbs- og administrationsomkostninger, værktøjsnedbrud og værktøjets løbende tab af effektivitet. Hilti samarbejder med dig om at finde de samlede udgifter til dit værktøj – det er det første og nødvendige skridt for at kunne nedbringe udgifterne.
DET BEDSTE VÆRKTØJ TIL OPGAVEN?
Der er mange mærker og typer af værktøj at vælge imellem - nogle af dem giver dig mere værdi end andre. Noget værktøj udfører arbejdet hurtigere og bedre. Andet værktøj er mere robust og kræver mindre vedligeholdelse, hvilket gør det billigere i drift. Noget værktøj har en højere sikkerhedsstandard, der gør at det kan bruges med lavere risiko. For at optimere din værktøjspark tager vi højde for alle disse faktorer. Samtidig indsamler vi feedback fra dine folk, så vi kan anbefale det mest effektive og økonomiske værktøj.
HVORFOR OPTIMERE VÆRKTØJSPARKEN?
En optimeret værktøjspark hjælper dig med at arbejde hurtigere og mere effektivt, samtidig med, at dit værktøj overholder love og bestemmelser. Her er blot nogle af de fordele, du kan nyde godt af.
Værktøjet er mere effektivt
Det rigtige værktøj får arbejdet klaret hurtigere og kræver mindre vedligeholdelse.
Værktøjet har en højere sikkerhedsstandard
Det nyeste værktøj har forbedrede sikkerhedsfunktioner. For eksempel kan det opsamle mere støv eller få værktøjet til at vibrere mindre. Disse værktøjer kan ofte bruges i længere tid, hvilket gør medarbejderne mere produktive.
Reduceret nedetid
Optimeret værktøj er mere pålideligt, går mindre i stykker og hjælper dig med at holde nedetiden på et minimum.
Du skal bruge færre stykker værktøj
Når du har værktøj af en højere kvalitet, behøver du færre af hvert enkelt værktøj – du har ikke brug for så meget ekstra værktøj for at dække mængden af værktøj af lavere kvalitet, som kræver hyppigere reparation og vedligeholdelse.
De skjulte omkostninger er lavere
Med en optimeret værktøjspark kan du opnå store besparelser ved at nedbringe dine skjulte omkostninger, herunder indkøb, administration og produktivitetstab ved værktøj, der hurtigt mister effektiviteten.
SÅDAN KAN VI HJÆLPE
Vores Specialister udarbejder analysen i samarbejde med dig og dine medarbejdere for at få en retvisende indikation af jeres direkte og indirekte omkostninger samt nuværende processer i forbindelse med driften af jeres værktøjspark. På denne måde vil det blive muligt at identificere årsager for ineffektivitet og samtidig styrke beslutningsgrundlaget for nye investeringer og justeringer i din virksomhed.
Analysen vil blive udført ved at:
- Optælle og udregne mængden af værktøj, som du har på byggepladser, i biler og på lager.
- Analysere dine skjulte omkostninger, som kan være forsaget af regelmæssige reparationer, forsvundet eller stjålet.
- Overvåge produktiviteten af dit værktøj og foretage en afvejning af potentielle alternativer.
- Identificere risici, som du måske ikke er klar over, at du er udsat for.
- Definere mere effektive interne processer til håndtering af værktøjer, materiel og certifikater.
- Hjælpe dig med at vælge det optimale værktøj, og det optimale antal, som du skal bruge for at opfylde dine driftsbehov og de højest mulige sikkerhedsstandarder.
- Udarbejde og præsentere en skræddersyet analyserapport.
- Rådgive dig om den mest effektive måde at administrere værktøj, materiel og services på.
OPTIMER DIN VÆRKTØJSPARK
Anmod om et besøg fra en specialist