Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Batteridrevne mejselhamre

Designet til opbrydning og skæring

Nuron TE 2000-22 batteridrevet mejselhammer

  • Uovertruffen brugervenlighed

  • Uovertruffen driftstid pr. opladning

  • Lav vibrationsgrad

  • Vægt på værktøjskrop 17.4kg

Nuron TE 500-22 batteridrevet mejselhammer

  • 3300 slag/minut

  • Stort set støvfri udførsel

  • Aktiv vibrationsreduktion

  • Vægt på værktøjskrop 6kg

Nuron batteridrevet platform

Hvorfor købe Nuron

  • Adgang til over 90 værktøjer med et enkelt batteri

  • Mere arbejde pr. opladning

  • Indbygget batteritilstandstester

  • Nye og forbedret sikkerhedsfunktioner

  • Slidstærkt design

Batteridrevet mejselhamre til enhver opgave

Vores batteridrevne nedrivningsprodukter i denne kategori dækker over en lang række materialer og anvendelser. herunder opbrydning, mejsling og nedslibning. Vores mejselhammer kan slå betonplader på op til 20 cm itu. Mejselhamrene kan dog også bruges til andet end beton og medfører en nærmest støvfri udførsel når de bruges sammen med en kompartibel Hilti støvsuger. Det er værd at huske, at værktøj tilknyttet Nuron batteriplatformen er ledningsfrie, uden at gå på kompromis, takket være bedre batterier og service som holder dig produktiv, i dag såvel som i morgen.

*Fleet abonnement og opladermodul påkrævet

Udlejning og leasing af mejselhamre

Med Hilti Fleet Management har du nu mulighed for at lease en mejselhammer med månedlig betaling. Det fungerer ligesom udlejning af mejselhamre, ligesom når man leaser en bil; med fordele, herunder reparationer og udskiftninger til din virksomhed. Du kan læse mere om dette på vores Fleet Management side eller kontakte os for yderligere information om dine leasing muligheder.