MI-CF LS Rørbøjle M10/M12 (30 mm)
Nyt produkt
Standard
Produkt #r948161
Standard elforzinket rørbøjle med belastningsdeling til køleopgaver med 30 mm isolering (M10/M12).Med bøjlen kan kravene til varmerør i DS 452, 3. udgave, ”Termisk isolering af tekniske installationer" overholdes.
- Diameter - D: 114.3 mm
- Gevindforbindelse – M: M10, M12
- Maksimal belastning - F: 1330 N
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Enklere og hurtigere formontering af de mest almindelige rørstørrelser takket være rørklemme med to skruer og drejemekanisme
- Store rørdiameter med større belastning kan monteres med toskruet, robust rørbøjle
- Alt i én pakke: Rørbøjle, isoleringskerne og belastningsfordelingsark. Giver enklere håndtering på byggepladsen og på lageret
- Fri af H-CFC og CFC
- Nem første montering af røret takket være rørbøjle med to skruer og drejemekanisme
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af rør til køle- og airconditionsystemer
- Montering af kølerør til industrielle og aircondition-opgaver
- Fastgørelse af rør til brugsvand