PMD 200 værktøj til arbejdspladslayout
Nyt produktProdukt #r11958673
Intuitivt laserværktøj til 2D-layout til nem afmærkning af gipslægters placering og komplekse geometrier i indendørs miljøer
- Præcision: ±3 mm ved 25 m
- Maksimal brugsdistance (diameter): 50 m (linjer)
- Maksimal driftstid: 8 h
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Arbejdsbesparelse – PMD 200 gør mærkning af punkter på byggepladsen til en énmandsopgave
- Præcist layout med lethed – forbedret præcision, idet manuelt målearbejde kan udelades
- Nem at lære – guidede arbejdsgange og en intuitiv brugerflade betyder, at der ikke kræves nogen erfaring for at begynde at bruge layout-appen til en 10" tablet
- Kompleks geometri på en nem måde – nem overførsel af radiusser, buer og vinkler fra tegningerne til virkeligheden
- Op til 8 timer trådløs drift vha. Hiltis 12 V Li-ion batteriplatform
Arbejdsopgaver
- Udlægning af firkantet, buet eller vinklet gipslægte på byggepladser
- Udformning af komplekse plangeometrier for lofter og placering af lamper over hovedhøjde
- Søgning efter og markering af forankringspunkter i lofter