Tandkransborepatron TE 2, TE 7, TE 6
Nyt produktProdukt #228434
Borepatron til brug med TE-C (SDS Plus) slagboremaskiner
- Tilbehør type: Indstik
- Borepatrontype: Borepatron med nøgle 13 mm
- Information om ekstra tilbehør: Boring i træ eller metal
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Tandkransborepatron TE 2, TE 7, TE 6 #228434
Egenskaber og fordele
- TE-AC2 er kompatibel med: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
- TE-AC1 er kompatibel med: TE 6A (1. generation LI-Ion med sn:500,000+), TE 6A og A36 (2. og 3. generation), TE 6S (sn:700,000+), TE 7 / 7A / 7C
- TE-AC er kompatibel med: TE 5, TE 5A, TE 6A (1. generation Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (Original), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
- TE-C-borepatronen er kompatibel med: TE-C (SDS Plus) borehammermaskiner