SB 4-A22 batteri-båndsav
Nyt produktProdukt #r5962279
Batteribåndsav på 22 V-batteri med skæringskapacitet på op til 63,5 mm (2 1/2")
- Grundmateriale: Metal, Rustfrit stål
- A-vægtet afgivet lydtryksniveau: 73 dB (A)
- Triaksial vibrationsværdi ved savning i metal (ah,M) : 1.5 m/s²
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Skæring med lav støj og kun lidt overskydende materiale
- Lavt rest- og støjniveau
- Stødsikker sav og batterihus i glasfiber
- Indbygget LED lys der ikke skygger for snitlinjen
- Kompatibel med alle Hiltis 22 V batterier
Arbejdsopgaver
- Skæring af metalmontageskinner og rør med få gnister og lavt støjniveau
- Skæring af plastrør
- Skæring af gevindstænger
- Skæring af 1" og 2" EMT rør
- Skæring af 1 5/8" MQ-skinner
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten