ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Designet til standard isoleringstykkelser (isoleringsmateriale: elastomergummi)
  • Samling af isoleringskernen med håndtag takket være den selvklæbende lukning
  • Tretrins hurtiglukning med blot én skrue op til 115 mm, fra 130 mm og større toskruelukning
Arbejdsopgaver
  • Opgaver, hvor nem montering af isoleringsenhed er et krav
  • Montering af kølerør og aircondition op til 410 mm

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support