MP-HI Rørbøjle med hurtig lukning til lette belastninger (lydisoleret)
Nyt produkt
Premium
Produkt #r1266
Premium elforzinket rørbøjle med hurtig lukning til lette opgaver
- Gevindforbindelse – M: M8, M10
- Temperaturmodstand: -40 - 110 °C
- Materialesammensætning: DC01 - DIN EN 10130
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Rørbøjle med to skruer og sidedrejningsmekanisme
- Komplet klemmesortiment i alle størrelser fra mindst til størst mulige diameter i hele produktserien
- Kliklukning til nemmere og hurtigere formontering
- Det klæbefæstnede lydisoleringsindlæg modvirker udfald under monteringen
- Svejset, dobbelt forbindelseshoved M8/M10 for øget fleksibilitet
Arbejdsopgaver
- Montering af lette rør op til 6" (eller 172 mm)
- Fastgørelse af rør til frisk vand, spildevand og varme
- VVS-, varme og gasopgaver med rør af forskellige materialer
- Anbefales kun til brug i tørre indendørs miljøer
- Fastgørelse af rør til drikkevand og varmerør i bolig- og industribyggeri