MP-MI Robust rørbøjle (lydisoleret)
Nyt produkt
Premium
Produkt #r1269
Premium elforzinket rørbøjle med lydisolerende indlæg til robuste opgaver
- Godkendelser: ETA
- Temperaturmodstand: -40 - 110 °C
- Materialesammensætning: S235JRG - DIN EN 10025
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Solide, påsvejsede møtrikker til låseskruer (diameter 68/72 mm og større)
- Formonteret gummiprofil, glider ikke ud
- Profileret klemmebånd for forbedret stivhed
Arbejdsopgaver
- Robuste rørinstallationer på op til 273 mm
- Montering af industrielle rør
- Montering af proces- og kontrollinjer
- Tunge varme- og sanitetsopgaver
- Anbefales kun til brug ved tørre indendørs miljøer