ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Designet til standard isoleringstykkelser (isoleringsmateriale: elastomergummi)
  • Løbende samling mellem kølerørklemmen og rørisoleringsmaterialet (elastomerkautsjuk)
  • Termisk afkoblet system med integreret dampbarriere (diffusion) for at forhindre termiske kortslutninger
  • Samling af isoleringskernen med håndtag takket være den selvklæbende lukning
  • Tretrins hurtiglukning med blot én skrue op til 80 mm, fra 88 mm og større toskruelukning
Arbejdsopgaver
  • Montering af rør op til 221 mm i diameter til køle- og airconditionopgaver
  • Opgaver, hvor nem montering af isoleringsenhed er et krav
  • Der kræves intet tætningsmiddel

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support