MQV-2/2 D skinnefod
Nyt produktProdukt #r4357
Elforzinket skinnefod til fastgørelse af skinner på beton
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Justerbar, så du let kan tilpasse og flytte den langs stiverskinner
- Kompatibel med trykknap-montagebolte for meget hurtigere, tilpasningsdygtig samling
Arbejdsopgaver
- Forbinder stiverskinner til forskellige grundmaterialer
- Kompatibel med flere MQ-stiverskinner
- Anbefales kun til brug ved tørre indendørs miljøer