MI-DGC Bjælkebeslag
Nyt produktProdukt #r3598
Varmgalvaniseret (HDG) dobbelt bjælkebeslag til forbindelse af MI-bjælker til stålbjælker ved tunge opgaver
- Materialesammensætning: U-beslat: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562; U-bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: U-beslag 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Bjælkens U-beslag er udstyret med selvlåsende møtrikker
- Stålbjælkens rustbeskyttelse ødelægges ikke af bjælkens U-beslag
- Bjælkens U-beslag er udstyret med selvlåsende møtrikker
Arbejdsopgaver
- MI-bjælkens U-beslag til direkte montering af MI-overligger på stålbjælken