MIQC-C Endepladeforbinder
Nyt produktProdukt #r4705716
Varmgalvaniseret (HDG) standplade til fastgørelse af MIQ-bjælker på beton ved tunge opgaver
- Materialesammensætning: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret 55 µmDIN EN ISO 1462
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Intet behov for svejsning – hurtigere og mere effektiv montering
- Aflange huller - gør præcis placering nemmere
- Lav vægt for nemmere montering uden behov for løfteenheder
- Høj momentkapacitet
Arbejdsopgaver
- Del af modulopbygget system til understøtning af kabelbakker, rør og forskellige andre installationer
- Tilslutning af MIQ-90-bjælker til betongulve, lofter eller vægge
- Tunge dragere med afstivning og U-rammer på beton
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.