MQK-21 D-F
Nyt produktProdukt #r4306
Varmgalvaniseret (HDG) dobbeltkonsol til mellemtunge opgaver
- Materialetykkelse: Skinne: 2 mm, Grundplade: 8 mm
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- C-profil med takkede kanter - giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Bygget til højere forskydningsbelastning og lettere samling
- Rektangulær standplade styrker forbindelsen til understøtningsmaterialet og øger robustheden
- Formarkerede mål gør installation, samling og opmåling hurtigere
- Dobbeltskinne, ikke-opslidset
Arbejdsopgaver
- Kan bruges for sig selv på lofter, vægge og gulve eller kombineret med stiverskinnesystemer
- Montering i fugtige indendørs omgivelser og udendørs områder, som kun lidt eller slet ikke udsættes for vejret
- Montage af kabelbakker, ventilationskanaler og rørunderstøtning
- Anbefalet til brug i moderat korrosive udendørs og indendørs miljøer