MQ-21 D-F Montageskinne
Nyt produktProdukt #r4316
Varmgalvaniseret (HDG) dobbelt MQ-montageskinne til mellemtunge opgaver
- Højde: 41.2 mm
- Materialetykkelse: 2 mm
- Materialesammensætning: S250GD - DIN EN 10346
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- C-profil med takkede kanter - giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Mulighed for montage fra begge sider giver stor montagefleksibilitet
- Formarkerede mål - gør installation, samling og udskæring hurtig
- Alsidig og fleksibel takket være modulært skinnesystem
- Lydisoleringselementer fås til alle MQ-montageskinner
Arbejdsopgaver
- Anbefales til installation i fugtige indendørs omgivelser, udendørs områder, som kun lidt eller slet ikke udsættes for vejret, og i ventilerede facader
- Modulære understøtningssystemer til rørlægning
- Modulære understøtningssystemer til luftkanaler og kabelbakker
- Modulære understøtningssystemer til 3D-konstruktioner
- Vægmonteret installation