ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Sammen med alt-i-en PRA 30-fjernbetjeningen/lasermodtageren danner Hilti PR 30-HVS-rotationslaseren et komplet og mere pålideligt ydre layoutværktøj til stort set alle nivellerings-, tilpasnings- og opmålingsopgaver
  • Bygget til at holde – konstrueret efter de amerikanske militære standarder (MIL-STD-810G) med hovedmonterede stødkanter, fire stødabsorberende håndtag og IP66-beskyttet hus, så laseren opretholder sin nøjagtighed under barske arbejdsforhold
  • Litium-ion-batteriet med Cordless Power Care (CPC) giver længerevarende effekt, og det kan oplades i løbet af 35 minutter
  • Hurtig, automatisk lasernivellering ved op til 150 m – Auto Alignment System gør det muligt for én person at løse opgaverne
  • Digital hældningsindtastning og E-targeting gør beregning af hældninger nemmere
Arbejdsopgaver
  • Nivellering (overførsel af højder, hældning af beton, udgravning...)
  • Nivellering (overførsel af bygningslinjer, nivellering af søjler, facader)
  • Fald (ramper, parkeringpladser, rør)
  • Retvinkelskæring

Services

Hilti Værktøjsservice
Hilti Værktøjsservice

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

  • 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
  • Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
  • 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Hilti Værktøjsservice
Fleet Management
Fleet Management

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
Mere information om Hilti Fleet Management

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support