ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Velegnet til nye eller eksisterende enkeltkabler og kabelbundter i vægge og dæk
  • Gennemtrængning for yderligere at udvide kabelkapaciteten
  • Egnet til åbninger med en diameter på maks. 4" eller 108 mm (foret eller ikke foret)
  • Enkel og ren – uden fugemasse, der kræves ikke opfyldningsmateriale og lavt VOC-indhold
  • Problemløser – passende til bøjning af kabler, kabler tæt på væg/gulv og anvendelse på kanter (halv manchet)
Arbejdsopgaver
  • Enkeltkabler og kabelbundter i vægge og dæk
  • Nye og eksisterende kabelinstallationer
  • Membrangennembrydninger
  • Visse koaksialkabler, ledninger og kabelbundter, ventilationsanlæg og rør til røgføring
  • Bøjede kabler og kabler tæt på væg/gulv

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support