CFS-TTS E brandtætning
Nyt produkt
Ultimate
Produkt #r8212116
Hurtig, enkel og ren præfabrikeret brandlukningsløsning til fuger af toppen af gipsvægge og teleskopsamlinger
- Længde: 3060 mm
- Bevægelse: Ja
- Produktklasse: Ultimate
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Hurtig installation – færre arbejdstrin (kun en gang)
- Tætningsegenskaber, der er udviklet til ægte forhold på byggepladsen – danner en mere pålidelig ild- og røgbarriere selv på ujævn beton
- Gør inspektion nemmere
- Minimerer arbejde i højden
- Alsidig løsning til alle størrelser gipslægter
Arbejdsopgaver
- Brandstop, røg- og lydtætning til samlinger i toppen af væggen
- CFS-TTS er udviklet, så den passer perfekt til almindelige skinnestørrelser
- CFS-TTS ES er udviklet til en fleksibel løsning til skillevægge og forskellige opgaver med skinner
- Nominel samlingsbredde på maks. 25 mm, kun komprimering
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.