HIT-HY 200-R V3 klæbeanker
Nyt produkt
Ultimate
Produkt #r11219549
Ultimativ ydeevne af hybrid-klæbemørtel med godkendelser til eftermonteret armeringsjern og forankring af endeplader i bærende stål
- Grundmaterialer: Beton (ikke-revnet), Beton (revnet)
- Grundmateriale tilstand: Tør, Våd
- Godkendelser/testrapporter: ETA, ICC-ES-rapport (beton)
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Praktiske og alsidige klæbeanker ampuller – der kræves ingen hulrengøring, når du bruger HIT-Z gevindstænger. Velegnet til revnet og ikke-revnet beton ved montering af armeringsjern og gevindstænger
- Optimeret til armering – længere bearbejdningstid passende til eftermonteret armeringsjern og grundmaterialetemperaturer fra -10 til +40 °C
- Er del af Hilti SafeSet-system – der kræves muligvis ingen ekstra hulrengøring, hvis du borer med TE-CD eller TE-YD hule bor sammen med Hilti-støvsugere
- Omfattende godkendelser er tilgængelige – opfylder kravene i de mest krævende ICC-ES- og ETA C2-godkendelser til seismiske anvendelser. Overholder ETA godkendelser for armeringsjern og ankerdesign med en levetid på op til 100 år
- Optimeret sættedybde – højere mørtelstyrke muliggør mere effektive sættedybder og kan resultere i eftermontering af armeringsjern med højere ydelse end armeringsstænger til indstøbt armering.
Arbejdsopgaver
- Konstruktive betonsamlinger med eftermontering af armeringsjern
- Fastgørelse af sekundære stålkonstruktioner (f.eks. forskydningspåvirkning, maskineri, rækværk, lydværn) til beton
- Fastgørelse af forbindelser af bærende stål (f.eks. stålkonstruktioner, bjælker m.v.) til beton
- Forstærkning af beton og eftermontage af bygninger af armeret beton, herunder udskiftning af fejlplacerede/manglende indstøbte armeringsjern med eftermontering af armeringsjern
- Betonsamlinger designet både som momentstiv og simpelt understøttet
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.