SID 4-A22 batteri-slagnøgle
Nyt produktProdukt #r3357052
Kompakt 22 V batteriskruemaskine med slag med 1/4" sekskantet klik ind-borepatron til mellemtungt arbejde
- Borepatrontype: 1/4" sekskantet klik ind
- Egenskab: LED-lys omkring borepatronen
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 1000 rpm; gear 2: 1500 rpm; gear 3: 2700 rpm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Højeffektiv motor uden kontaktkul betyder, at værktøjet holder længere og klarer mere arbejde pr. opladning
- Elektronisk styret gearkasse med tre gear gør det let at skifte mellem de forskellige hastigheder
- Ergonomisk greb og afbryder til maksimal arbejdskomfort og brugervenlighed ved brug i længere perioder
- Robust 1/4" sekskantet klik ind-borepatron
- Fire tydelige LED'er omkring borepatronen oplyser arbejdsfladen direkte
Arbejdsopgaver
- Montering af selvskærende skruer op til 4,8 mm i diameter i stål
- Montering af HUS-skrueanker på 6 mm i mursten og beton
- Montering af stjerneskruer op til 8 mm i diameter i træ
- Montering af ankre, gennemstiksankre, rammedybler mv., HRD 8 mm og 10 mm
- Boring i træ med WDB-S fladbor
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.