MQ-41 Montageskinne
Nyt produktProdukt #r4330
Elforzinket 41 mm høj MQ-afstiverskinne til mellemtunge opgaver
- Godkendelser: ETA
- Højde: 41.3 mm
- Materialetykkelse: 2 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- C-profil med takkede kanter - giver højere udtræks- og forskydningskapacitet
- Lange bagspalter giver flere fleksible muligheder og runde huller til optimeret ankerfastgørelse
- Formarkerede mål - gør installation, samling og udskæring nemt
- Alsidig og fleksibel takket være modulært skinnesystem
- Lydisoleringselementer fås til alle MQ-montageskinner
Arbejdsopgaver
- Anbefales til montering i tørre, indendørs rum
- Modulære understøtningssystemer til rørlægning
- Modulære understøtningssystemer til luftkanaler og kabelbakker
- Modulære understøtningssystemer til 3D-konstruktioner
- Vægmonteret installation
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.