SI-AT-A22 tilpasset momentmodul
Nyt produktProdukt #r4838537
Adaptivt momentmodul, der gør det muligt for SIW 6AT-A22 at udføre forankring og boltning i overensstemmelse med godkendelser
- Tilbehør type: Tilpassede momentmoduler
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 0.26 kg
- Mål (LxBxH): 143 x 98 x 46 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Det adaptive momentsystem til slagnøgler (SIW 6AT-A22 og SI-AT-A22-modulet) er det første system på markedet til installation af Hilti-ekspansionsankre, fastgørelse af kanaler til indstøbte ankre, samling af modulære støttesystemer eller udføre metal-til-metal-boltning
- På linje med godkendelser af ETA-gennemstiksanker
- Stregkodescanner til nem, effektiv indstilling, mens risikoen for menneskelige fejl reduceres
- Dokumentation af udførte fastgørelser sammen med dokumentationssoftwaren til adaptivt moment (AT) giver bedre troværdighed og backoffice-effektivitet
- Standardslagindstilling til montering af betonskrueankre
Arbejdsopgaver
- Montage af Hilti HST3-, HST3-R-ankre fra M8 til M12 i beton
- Montage af Hilti HSA-, HSA-R-, HSA-R2-ankre fra M8 til M16 i beton
- Gentaget kontrolleret fastgørelse af stålbolte op til M16
- Samling af modulære MI-, MQ-, MIQ- og MT-understøtningssystemer vha. kompatible forbindelser (herunder MQN-trykknapforbindere til MQ-systemer)
- Installere T-bolte i kanaler til HAC-V indstøbte ankre til fastgørelse af hængevægfacader, elevatorer og MEP-installationer
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.