S-MD 51 S selvborende metalskruer
Nyt produkt
Premium
Produkt #r2968
Selvborende skrue (A2 rustfrit stål) med 16 mm skive til tynde metal på metal-fastgørelser (op til 2 mm)
- Grundmaterialer: Kulstofstål, Aluminium, Træ
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs, Indendørs med midlertidig kondensering, Udendørs med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening
- Produktklasse: Premium
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Selvborende skrue til hurtig samling i ét trin
- Sikker, korrosionsbestandig montering
- EPDM-gummiskive – skaber en mere pålidelig tætning mod vand
- Hurtig og sikker borespids
- Til sikker montering med angivne belastningsværdier
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af tyndplader og profiler til stålunderstrukturer og strukturer, med eller uden mellemliggende isoleringslag
- Rustfrit stål (A2) til fastgørelse i lettere korrosive omgivelser
- Tynde metal på metal-fastgørelser (op til 2 mm)
- Til anvendelser, som kræver vandtæt montering med 16 mm skive
- Fastgørelse af stål/aluminium til træstrukturer
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.