S-MD 53 S selvborende metalskruer
Nyt produkt
Premium
Produkt #r2970
Selvborende skrue (A2 rustfrit stål) med 16 mm skive til mellemtykke metal på metal-fastgørelser (op til 6 mm)
- Grundmaterialer: Kulstofstål, Aluminium
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs, Indendørs med midlertidig kondensering, Udendørs med lav forurening, Udendørs med moderat koncentration af forurening
- Produktklasse: Premium
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Selvborende skrue til hurtig samling i ét trin
- Perfekt tætnede fastgørelsespunkter
- Perfekt tætning (PS)-funktion – specielt udformet geometri under hovedet, som forhindrer overkomprimering af EPDM-skiven og hjælper med til pålideligt at holde vand ude
- Hurtig og sikker borespids med Racing Tip-teknologi – en bølgeformet skærekant, der fjerner spåner meget hurtigere og forhindrer punktudbrænding
- Til sikker montering med angivne belastningsværdier
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af tyndplader og profiler til stålunderstrukturer og strukturer, med eller uden mellemliggende isoleringslag
- Rustfrit stål (A2) til fastgørelse i lettere korrosive omgivelser
- Tynde til mellemtykke metal på metal-forbindelser (op til 6 mm)
- Til anvendelser, som kræver vandtæt montering med 16 mm skive
- Fastgørelse af aluminium til aluminiumsunderstrukturer
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.