ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Udviklet til høj produktivitet med stort set intet spild – CE-godkendt og EN 14566-testet for kvalitet og konsistens
  • Designet til brug sammen med SMD 57-magasinet og skruemaskinerne SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 og SD 6000
  • Høj monteringsfrekvens – få mere fra hånden på mindre tid
  • Hilti har fuld kontrol med fremstillingsprocessen – så der leveres en mere pålidelig og ensartet kvalitet
  • Optimeret system af båndede skruer, magasiner og gipsskruemaskiner
Arbejdsopgaver
  • Fastgørelse af gipsplader til stålprofiler (0,88-2,25 mm)
  • Fastgørelse af hårde gipsplader til stålprofiler (0,88-2,25 mm)

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support