Produktsortiment

BX 3-ME

Batteridrevet boltepistol med 20-skuds magasin til båndede skudsøm (14 til 24 mm), løse skudsøm (30 og 36 mm) og gevindbolte (M6) - til hurtig og simpel skudmontage uden krudt eller gas

Funktioner & Applikationer
Funktioner
  • Hiltis første værktøj uden krudt eller gas til skudmontage af søm i beton og stål
  • Høj brugerkomfort takket være lavt anpresningstryk, støj og rekyl
  • Bredt udvalg af søm for hurtig og nem montage på alle egnede grundmaterialer
  • Kan skyde op til 600 søm med en enkelt batteriopladning (B22 - 5.2 Ah)
  • En tilføjelse til Hiltis 22 V batteriværktøj
Applikationer
  • Alsidigt fastgørelsessystem til forskellige elektriske og mekaniske opgaver
  • Også velegnet til indendørs opgaver med gipsvæglægter
  • Til fastgørelse af elektrisk udstyr: ledninger, kabler, forgreningsdåser, lamper, forskellige elektriske installationer
Services
Fleet Management

Vi tager os af dine værktøjer, så du kan tage dig af din virksomhed.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, garanterer absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Tyveridækning reducerer økonomisk risiko og uventede udgifter.
  • Låneværktøj under reparation for at undgå nedetid.
Mere information om Fleet Management

Produktudvalg og priser

Indlæser
Vi beklager – der opstod en fejl

Vi kan desværre ikke indlæse denne del af siden på grund af en fejl ved indlæsning. Kontakt vores kundeservice.

Sorter efter
Tilbage til produktliste
Definer dine sorteringskriterier

1 varer (varianter & sæt)

Varenummer Pakkeenhed Nettopris / Enhed Mængde
Nettopris / Enhed
DKK 6.085,64 / 1 Stk.