BX 3-ME (02) Batteriboltepistoler
Nyt produktProdukt #r8843642
Batteridreven 22 V boltepistol til el- og vvs-branchen
- Mål (LxBxH): 473 x 134 x 280 mm
- Værktøjsvægt: 3.331 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: Båndede
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- 2. generation af Hiltis forbrændingsfri skudmontage teknologi – til mere pålidelig fastgørelse i høj kvalitet på beton, stål og visse typer massivt murværk
- Forbrændingsfri drift – ingen gasflasker eller krudtpatroner, der skal opbevares eller bortskaffes
- Kan skyde op til 800/500/400 søm med en enkelt batteriopladning (afhængigt af B22 batterimodel - 5.2 Ah, 3,0 Ah eller 2,6 Ah)
- Kan bruges sammen med båndede søm og enkeltsøm, f.eks. gevindbolte – magasinkapacitet på 20 søm
- Udviklet til høj produktivitet – fastgørelsesrate på 1,3 søm i sekundet
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af kabler og føringer til gulve, vægge og lofter af beton, massivt murværk eller stål
- Fastgørelse af forskellige lette elektriske installationer til gulve, vægge og lofter af beton, massivt murværk eller stål
- Fastgørelse af varmerør til gulve på beton
- Egnet til forskellige lettere fastgørelsesopgaver i beton, massivt murværk eller stål
- Fastgørelse af gipslægter til gulve, vægge og lofter af beton, massivt murværk eller stål – det anbefales at bruge IF-sømpistolnæsen
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.