Produktsortiment

X-BT M10

X-BT-gevindbolt i rustfrit stål til fastgørelse i stål

Produktinformationer
Features
  • Hurtig: ideel til fastgørelse direkte på coated eller hærdet stål
  • Sikker: skaber en egentlig svejsning på grundmaterialet med ekstremt høj styrke og høj bæreevne
  • Korrosionsbestandig: egnet til marine, offshore, petrokemi, kraftværker osv.
  • Ingen ændring: rustbeskyttelsen forbliver intakt
  • Bærbart, ledningsfrit system: eliminerer behovet for lange ledninger
Applikationer
  • Fastgørelse af kabelbakker, skinner, stivere, lettere elektriske applikationer (T-jern, kontrolpaneler, forgreningsdåser), udrustning og meget mere
  • Udviklet til brug ved ståltykkelser fra 8 mm (5/16") og derover
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
1 varer (varianter & sæt)

Varenummer Gevinddiameter Pakkeenhed Nettopris / Enhed Mængde
Nettopris / Enhed
DKK 64,60 / 1 Stk.