Produktsortiment

X-BT M8

Gevindbolt til ristfastgørelseselementer og alsidige fastgørelser i stål

Funktioner & Applikationer
Indeholder
  • Hurtig: ideel til fastgørelse direkte på coated stål
  • Sikker: udviklet til at lave en svejsning på basismaterialet med ekstremt høj styrke og høj belastningskapacitet
  • Egnet til de fleste applikationer inden for marine, offshore og petrokemi samt kraftværker takket være korrosionsbestandighed
  • Ingen ændring af rustbeskyttelsen på stålkonstruktionen, der forbliver intakt
  • Egnet til anvendelse på det meste standard-konstruktionsstål og konstruktionsstål med høj styrke
Applikationer
  • Fastgørelse af gitterriste på stålkonstruktioner med X-FCM-M og X-FCM-R holdeflange
  • Fastgørelse af kabelbakker, stivere, lettere elektriske applikationer (T-jern, kontrolpaneler, forgreningsdåser)
  • Udviklet til ståltykkelser fra 8 mm (5/16") og derover
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
1 varer (varianter & sæt)

Varenummer Gevinddiameter Pakkeenhed Nettopris / Enhed Mængde
Nettopris / Enhed
DKK 61,26 / 1 Stk.