X-HS M U Ophængningsclips med søm til gevindstang
Nyt produkt
Ultimate
Produkt #r3790
Ophængningsclips til fastgørelse af gevindstang
- Anvendelse: Forbindelsesdele til gevindstang
- Materiale: Kulstofstål
- Til brug sammen med (værktøjer): DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Udviklet til ekstremt høj produktivitet – op til 10 gange hurtigere end boring og med mindre vibration
- Gevindstang kan skrues i før montage
- Optimal regulering af gevindstang (justeringsområde 25 mm)
- Ballistisk spids for optimal befæstigelse
Arbejdsopgaver
- Loftsclips til fastgørelse af gevindstang
- Installation af nedhængte komponenter, som f.eks. loftrammer eller rør i hård beton eller stål
- Fastgørelse af installationsskinner på loftbjælker og lofter
- Sikring af fleksible gennemføringer, faste gennemføringer og kabler til lofter, vægge og gulve
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.