X-U P8 Stål/betonsøm
Nyt produkt
Ultimate
Produkt #r6220
Løse high-performance-skudsøm til beton og stål, til krudtdrevne boltepistoler
- Minimumtykkelse på grundmateriale (beton): 80 mm
- Minimumtykkelse på grundmateriale (stål): 6 mm
- Korrosionsbeskyttelse: Elforzinket zinkbelægning < 20 µm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Galvaniserede søm til fastgørelse i beton eller stål
- Velegnet til brug i stål og beton
- Helt roulleteret punkt til højere applikationsgrænser i stål og egnethed til brug i hård beton
- Høje applikationsgrænser, høj ultimativ udtræksevne
- Et søm til næste alle opgaver
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse i beton og stål
- Fastgørelse af træ i beton (selv højstyrke beton) eller stål
- Opsætning af forskalling og sikkerhedsværn
- Fastgørelse af murankre
- Installation af nedhængte komponenter, som f.eks. loftrammer eller rør i fast beton eller stål