DX 76 PTR Boltepistol
Nyt produktProdukt #r28936
Halvautomatisk krudtdrevet heavy-duty-boltepistol med magasin til facade- og tagmontage, med PTR (punch-through resistance)
- Mål (LxBxH): 464 x 104 x 352 mm
- Vægt: 4.4 kg
- Fastgørelsesmiddel indføring: 10 søm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Innovativt PTR-system (gennemskydningssikring) plus det gennemprøvede stempelprincip, der giver et højere sikkerhedsniveau for brugere og omkringstående
- Fastgørelse af høj kvalitet selv på tynde underkonstruktioner
- Pålideligt magasinsystem og robust design til pålidelig, hurtig og effektiv betjening
- Gennemsnitligt 600 fastgørelser i timen
- Nem montering og demontering til vedligeholdelse på stedet, der kræves ikke værktøj
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af metalprofilplader til tag og facade, kabelbakker, forskydningsdorne til kompositdæk på stålkonstruktioner
- Godkendt metode til fastgørelse af profilmetalplader til stålkonstruktioner: Godkendelsen dækker det samlede system af komponenter bestående af 6.8/18M patron, X-ENP søm til profilmetalplader og DX 76 boltepistol
- Fastgørelse af gitterriste på stålkonstruktioner ved hjælp af specialudstyr
- Til brug på stål med en tykkelse på 6 mm eller mere
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.