ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • En meget hurtigere og mere sikkert system sammenlignet med svejsning
  • Helt roulleteret spids giver høj holdekapacitet
  • Høje applikationsgrænser – kan bruges til stål med en tykkelse på mindst 6 mm (1/4")
  • Gennemprøvet system, der har flere godkendelser på verdensplan til opgaver på facade og tag
  • Selv i tykt stål kræves ingen forboring
Arbejdsopgaver
  • Fastgørelse af metaltag til stålstrukturer med en min. tykkelse på 6 mm (1/4") til kompositdæk
  • Fastgørelse af metaltag til stålstrukturer med en min. tykkelse på 6 mm (1/4") til tag
  • Fastgørelse af metaltag til stålstrukturer med en min. tykkelse på 6 mm (1/4") til facade

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support