X-SW 30 MX Blød skive
Nyt produkt
Premium
Produkt #r10163848
Blød skive til brug med kollationerede søm ved fastgørelse af vandtæt membran til beton eller murværk
- Anvendelse: Membraner og dræningsplader, Net, stof o.l., Korrugerede plastplader, Isolering op til 30 mm tyk
- Til brug sammen med (værktøjer): DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120, GX 2, GX 3
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs, Indendørs med midlertidig kondensering, Midlertidige udendørs opgaver
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Bæreflade konstrueret til bedre fastspænding af tynde membraner
- Forhindrer afrivning eller opsprætning af tynde eller bløde membraner
- 30 mm blød skive – egnet til fastgørelse af vandtætte stofmembraner på betonoverflader
- Blød skive tilpasser sig ujævne overflader
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af vandtæt membran til beton eller murværk
- Fastgørelse af plastfolie til beton eller murværk
- Fastgørelse af tynde membraner til beton eller murværk