- Startside
- Løsninger
- Løsninger
- Tekniske løsninger
- BIM-udstyr og -ydelser
Den komplette byggeproces
Er du stadig overbevist om, at BIM kun er relevant for designfolk? Så kan du godt tro om igen!
Højteknologiske byggemetoder er ikke en døgnflue – de er nøglen til håndtering af knappe ressourcer. Takket være BIM-designydelser og digitaliserede konstruktionsværktøjer kan alle, der er involveret i design, byggeri eller facility management opgradere til en komplet arbejdsproces, som er ekstremt effektiv. Læs videre og find frem til, hvordan brugen af Hilti BIM services til konstruktionselementer, så som installationsbæringer, ankre og brandlukninger, kan hjælpe dig med at forbedre produktiviteten takket være komplette arbejdsprocesser – før, under og efter byggeriet.
Fordele ved en komplet arbejdsproces
I designfasen
- Værdianalyser
- Clash detection
- Koordinering af flere fagområde
- Optimal valg af brandlukningssystemer
I byggefasen
- Formontering
- Transparent logistik
- BIM to Field Digitaliseret dokumentation/validering
- Hilti documentation manager
I driftsfasen
- Ibrugtagningsklar
- Vedligeholdelsesstyring
- Field to BIM "as built"-dokumentation
- Driftsoptimering
maks.
reducerede materialeomkostninger
maks.
byggetid sparet
ingeniørbeslutninger på byggepladsen
takket være planlægning
potentiale
besparelser på arbejdskraft
Designfase
Optimering af dit design med BIM og komplet planlægning
Lavere materialeomkostninger og hurtigere montering takker være installationsbæringer til multi-faggrupper og brandlukninger
Når man bruger BIM, bliver alle installationsbæringer planlagt centralt inden byggefasen, hvilket gør det muligt at understøtte multi-faggrupper. Matchende brandlukninsløsninger kan også inkluderes. I sparer materiale, undgår improviserede løsninger på byggepladsen og reducerer byggetiden.
Værdianalyser, som gør bygninger sikrere og mere effektive
Fortæl os om dine projektkrav – så tager vi højde for dem i designet. Hvis I for eksempel prioriterer standardisering, fleksibilitet eller modulopbygning, leverer vi et løsningsforslag, som er optimeret ud fra disse specifikke faktorer. I henhold til brandsikring kan dette hjælpe med at reducere antallet af tekniske vurderinger der kræves og give dig en større gennemsigtighed.
Kollisionstest til installationsbæringer og brandlukninger – for at undgå improviserede løsninger på byggepladsen
Se, hvor sammenstødene opstår, inden arbejdet går i gang på byggepladsen, og undgå hovsa-løsninger. 3D-visualiseringen i BIM viser dig, hvordan tingene kommer til at se ud, hvilket gør det nemmere at optimere designet – længe inden det første spadestik.
Få pålidelig dokumentation ved at oprette Field-to-BIM-modeller
De tilgængelige informationer kan være temmelig mangelfulde, især når man arbejder med ældre bygninger. Field-to-BIM-scanningsenheder kan skabe detaljerede modeller med blandt andet vægge, dæk, armeringsjern og visse installationselementer. Så kan du være sikker på, at din planlægning har hold i virkeligheden.
Optimeret design
Byggefasen
Sådan sikrer BIM, at byggepladsen kører på skinner
Sæt, tilskæring og formontering – spar tid og arbejdskraft
En detaljeret BIM-model baner vejen for præfabrikation. Arbejdstegninger kan eksporteres med nogle få klik, så man slipper for de manuelle forberedelser til sæt, tilskæring og præfabrikation. Montering på byggepladsen kan undgås helt, hvilket mindsker spild, tidsforbrug og risiko for fejl.
Avanceret logistik – få det fulde overblik over tid og sted
Med en et fuldt digitaliseret workflow bliver sporingen fra design til produktion til byggeplads langt mere præcis. Du kan være sikker på, at de rigtige materialer bliver leveret til den rigtige byggeplads på det rigtige tidspunkt.
BIM-to-Field – lynhurtigt overblik over byggepladsen
I praksis indebærer BIM-to-Field en guidet positionering af borepunkter og indstøbte komponenter såsom ankerkanaler eller brandsikringshylser. Avancerede layoutværktøjer kan aflæse dine BIM-filer og lokalisere punkterne fra modellerne i den virkelige verden ved hjælp af en indbygget laser. Indstøbte løsninger øger produktiviteten markant ved at mindske behovet for arbejdskraft, give større fleksibilitet efter monteringen og eliminere arbejdsmomenter.
Validering – omgående dokumentation for, at du har fulgt specifikationerne
I en komplet proces er BIM-modellen den eneste sandhed. Det er nemmere at integrere valideringsprocesser: BIM viser, hvad der skal installeres hvor, og de tilhørende beviser kan knyttes til modellen for at gøre det nemmere at generere dokumentation. Værktøj såsom slagnøgler med Adaptive Torque-modul eller software såsom Firestop Documentation Manager gemmer automatisk valideringsinformation, samtidig med at du monterer.
Driftsfasen
BIM-fordele i forhold til bygningsadministration
Field-to-BIM – komplet og nøjagtig "som udført"-dokumentation
Slip for at spilde tid på at finde ud af, hvordan noget er monteret, eller hvad der skal genbestilles. Laserscanningsudstyr og avancerede layoutværktøjer kan levere detaljerede og nøjagtige "as-built"-tegninger i både 2D og 3D.
Klar til validering og drift
Enhver, der har ansvaret for at sikre, at en bygnings sikkerhedssystemer består deres sikkerhedstjek, ved udmærket, hvor meget papirarbejde det kræver. Takket være laserscanningsudstyr og BIM-baseret overdragelsesdokumentation kan du være sikker på, at din "som udført"-dokumentation vil være en stor hjælp i hele bygningens levetid.
Designet til problemfri drift
Ved at indgå et partnerskab med Hilti på et tidligt stadie i jeres projekt kan I få inkorporeret driftskravene i designet. Alle løsningsforslag vil være optimeret til hele livscyklussen og især til effektiv administration af boligejendomme.
BIM-designydelser fra Hilti
Komplette workflows baseret på BIM kan sænke jeres materialeomkostninger, reducere montagetiden og forhindre improvisation på byggepladsen.
Kontakt Hiltis BIM Project Managers for at udnytte disse og andre produktivitetsfordele ved hjælp af fire centrale ydelser:
1. Rammeaftale
Definer jeres udgangspunkt, og opdel projektet i optimerede konceptløsninger.
Leverancer:
- Projekt inddelt efter applikationer
- Optimeret skematisk design til installationsbæringer og brandlukningsløsninger
- Hilti-designydelse
2. Design
Udvikl designforslag defineret ud fra ingeniør rapporter.
Leverancer:
- Design installationsbæringer (“standardløsninger”) for optimering af gentagne løsninger og/eller komplekse løsninger
- Optimeret design af brandlukningsløsninger
- Ingeniør rapporter
- Ingeniørmæssige vurderinger (Engineering Judgements)
3. BIM-modellering
Indsæt den færdigdesignede understøtning direkte i din BIM-model, og få overblik over de steder, der skal redesignes.
Leverancer:
- Installationsbæringerr tilføjet BIM-modellens undtagelsesrapport (problemer)
- Brandlukningssystemer tilføjet BIM
4. Tegninger og styklister
Gør det nemmere at overføre designet fra kontoret til byggepladsen.
Leverancer:
- Arbejdstegninger
- Oversigtstegninger
- BIM-to-Field-data
- Stykliste
- Forslag til tilskæring, sæt og formontering
5. Collaboration Service
We also provide a collaboration service to support you throughout the entire project. We'll even be on site for regular alignment meetings.
Spar tid og arbejdskraft med avanceret byggeudstyr
Brandsikring med indstøbte brandhylser
Indstøbte enheder er som forskalling og passiv brandsikring af kabel- og rørgennemføringer i ét. De kan inkluderes i jeres BIM-modeller. I sparer masser af arbejdstid med Hiltis indstøbte brandhylser, som ikke kræver forsegling med brandskum eller brandplader, som er tidskrævende og vanskelige at inspicere.
Totalstationer
Hilti’s totalstationer giver dig en komplet og let overskuelig arbejdsgang.
Se BIM-assisteret byggepladslayout i praksisAdaptive Torque System
Slagnøgler udstyret med AT-modul kan automatisk spænde og efterspænde ankre i overensstemmelse med de gældende krav. Efter scanning af stregkoden på ankrets emballage benytter værktøjet forhåndsindstillinger og sensorer for at undgå at over- eller underspænde ankret.
INVOLVER HILTI I ARBEJDET
Vælg Hilti som partner og drag fordel af vores højteknologisk byggeudstyr
Kort fortalt kan højteknologisk byggeudstyr reducere behovet for arbejdskraft, tidsforbruget og risikoen for fejl. Kontakt din nærmeste Hilti-specialist for at sikre, at din virksomhed udnytter de muligheder, som den hastige digitalisering og automatisering af byggebranchen fører med sig.