Tilbehørssæt VC æske
produktnummer:

Andet tilbehør og reservedele til brug med Hilti-byggepladsstøvsugere eller støvudsugere
- Til brug sammen med: VC 10L-22, VC 10M-22, VC 150-10 X G05, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U(L/M)-Y, VC 20-UM, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-UM, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 5L, VC 5M, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Teknisk data
Til brug sammen med
VC 10L-22, VC 10M-22, VC 150-10 X G05, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U(L/M)-Y, VC 20-UM, VC 3/4 T15, VC 3/4 T8, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-UM, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8, VC 5L, VC 5M, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Reservedele – til at hjælpe med at bevare ydeevnen for dine Hilti byggestøvsugere eller støvudsugere
- Valgfrit tilbehør – til at hjælpe med at udvide anvendelsesmulighederne for din byggestøvsuger eller støvudsuger
- Brugervenlige reservedele – til hurtig vedligeholdelse på stedet med mindre nedetid
Arbejdsopgaver
- Til brug med Hilti byggepladsstøvsugere eller støvudsugere
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo