Spec2Site: Tekniske løsninger til Ingeniører og entreprenører
Fra projektering til montage er Hilti din partner i produktivitet, sikkerhed og holdbarhed
Optimering af konstruktionssamlinger i både designfase og udførelsesfase med Hiltis tekniske løsninger:
- Hardware med høj ydeevne som understøttes af de rette designmetoder
- Innovativ designsoftware og -services
- Support og ekspertrådgivning fra vores dedikerede salgs- og ingeniørteam
SPEC2SITE er et koncept, der afspejler Hiltis ambition om at forbedre byggeriet gennem vores tekniske løsninger indenfor fastgørelser, installationsbæringer og brandlukninger. SPEC refererer til løsninger med høj ydeevne, værdiskabelse og fokus på bæredygtighed, mens 2SITE henviser til, at løsningerne giver en nem, hurtig og sikker montage på selve byggepladsen.
For ingeniører
Hiltis tekniske løsninger hjælper med at optimere dine designs:
- Høj ydeevne: Udforsk vores brede udvalg af forankringsløsninger til en lang række applikationskrav
- Værdiskabende: Vores software muliggør optimerede designs med dokumentation
- Sikre løsninger: Vores "hurtigere, nemmere og sikrere" løsninger, vidensdeling og byggepladssupport sikre at du får det du specificerer
- Mere bæredygtigt: Vores løsninger optimerer og kan dermed reducere materialeforbrug samt angive CO2-besparelser i designs
For entreprenører
Hiltis tekniske løsninger hjælper til en bedre montage på byggepladsen:
- Hurtigere: Færre og hurtigere montagetrin, hvilket giver lavere samlede omkostninger
- Nemmere: En mere simpel og ligetil montageproces som alle kan udføre
- Sikrere: Support på byggepladsen så dit arbejde kan leve op til specifikationerne
- Mere bæredygtig: Optimere opgaver, reducere spild og mindsker CO2 i det totale projekt
Vælg hurtigere, nemmere og sikrere løsninger
Konstruktionssamlinger
Forbedr dine designs, kravspecifikationer og effektivitet på byggepladsen
Læs mereInstallationsbæringer
Brug vores vores installationsbæringer på tværs af en lang række arbejdsopgaver
Læs merePassiv brandsikring
Få højere sikkerhed for medarbejdere og bygninger på tværs af en lang række arbejdsopagver
Læs mere
Konstruktionssamlinger
Vores løsninger til fastgørelser og forankringer kan forbedre dit design, dine kravspecifikationer og arbejde på byggepladsen ved hjælp af innovativ teknologi, software og support.
Fordele dækker en række opgaver, herunder:
- Samling af stål på beton
- Støbeskel med indlimet armering
- Forstærkning af eksisterende betonkonstruktioner
- Fastgørelse af facade
- Fastgørelser på stål
- Samling af trækonstruktioner
Ankre med høj ydeevne
Vi tilbyder dig en portefølje af kemiske- og mekaniske ankerløsninger, der har dokumentation der dækker en bred vifte af belastnings- og byggepladsforhold.
Hurtigere, nemmere og sikkere
Kombinationen af sugebor og støvsugere reducerer rengøringstiden og gør dermed montagen hurtigere. Vores AT-modul (Adaptive Torque) hjælper med en nem fastgørelse, mens vores batteri dispenserer sikrer den rette mængde mørtel så man undgår spild og understøtter en sikker montage.
Værdiskabende designs
Vores brugervenlige designsoftware, PROFIS Engineering Suite, hjælper dig med at optimere dine ankerdesigns, så du overholder designregler samtidig med lavere totalomkostninger på byggepladsen.
Mere bæredygtigt
Reducer spild med op til 30 % med vores batteridrevne injektionspistol. Optimer projekter og reducer CO2 forbrug, ved at gøre stålendeplader mindre og ved at optimerer ankerstørrelser.
INSTALLATIONSBÆRINGER
Du kan bruge vores løsninger til installationsbæringer på tværs af en række anvendelsesområder.
Designere og installatører i forskellige brancher kan drage fordel af hurtigere, nemmere og sikrere praksis på byggepladsen inden for følgende områder:
- HVAC
- Elektriske installationer
- VVS/rørføring
- Fællesbæringer
- Sekundære bæresystemer
- Platforme og adgangsveje
Du vil også få gavn af ekspertsupport i alle faser. Med over 1.200 ingeniører og tekniske fagfolk over hele verden tilbyder vi service, træning og assistance til at hjælpe dig med at designe og montere støttesyinstallationsbæringer korrekt og effektivt.
Skinnesystemer med høj ydeevne
Vi hjælper dig med at planlægge og realisere højtydende bæresystemer, som f.eks. loftsgitre med lav nedbøjning i operationsstuer på hospitaler, der kræver præcis positionering og sikker fastgørelse. Vores MT System og ingeniørydelser understøtter stramme tidsplaner og kan hjælpe med at reducere de samlede omkostninger.
Hurtigere, nemmere og sikkere
Med MT-90H kasseprofilskinner kan du bygge overliggende gitre med lav nedbøjning - hvilket giver mulighed for justering og hurtigere fastgørelse. Vores MT-C-GL HA vinkelbeslag fungerer også som et højdejusterbart beslag på beton eller stål. Brug af færre elementer fremskynder projekterne ved at forenkle monteringen. Og ved at kombinere vores SIW-6 slagnøgle med AT-modulet(Active Torque) reduceres forkert tilspænding på kritiske samlinger.
Værdiskabende designs
Få hjælp til at designe installationsbæringer med optimalt forhold mellem bæreevne og vægt og til at reducere det samlede antal nødvendige komponenter, hvilket kan hjælpe med at reducere vægten, omkostningerne og CO2-fodaftrykket i dit projekt.
Fokus på bæredygtighed
Vi støtter designfasen, så du kan optimere din applikations last-til-vægt-kapacitet. Det kan hjælpe med at reducere CO2-aftryk. Du kan også drage fordel af et komplet udvalg af miljødeklarationer (EPD'er) til at understøtte din bæredygtige bygningscertificering.
PASSIV BRANDSIKRING
Vælg sikrere brandsikringsløsninger med enklere og mere intuitive montagemetoder. Vores løsninger er designet til at bevare liv og beskytte ejendom og er velegnede til mange formål.
- Rør-gennemføringer
- Konstruktionsfuger
- Facade og curtain wall
Vores mål er at forbedre de vigtigste trin i arbejdsgangen for brandsikring for både designere og installatører - med ekspertstøtte på hvert trin. Vi hjælper med at forbinde designspecifikationen med byggepladsen og muliggør montage som specificeret.
Løsninger med høj ydeevne
Vi giver dig en portefølje af tørre og våde brandsikringsløsninger til gennemføringer fra VVS, EL, HVAC og andre installationer. Vores løsninger har en bred vifte af brandklassificerede godkendelser sammen med sekundære egenskaber for vandtæthed, akustik og bevægelsesmuligheder.
Hurtigere, nemmere, sikrere
Med præfabrikerede løsninger er der færre montagetrin sammenlignet med andre løsninger, hvilket hjælper dig med at spare tid. Disse løsninger giver mindre plads til montagefejl, hvilket giver en mere sikker og overensstemmende tilgang.
Værdiskabende
Vores designservices hjælper dig med at specificere brandsikringsløsninger til rør-gennemføringer, der er i overensstemmelse med reglerne og har lavere samlede omkostninger. Du kan også nemt holde styr på din dokumentation for det udførte arbejde med vores Fieldwire software.
Reducer spild
Vores firestop-løsninger kan hjælpe dig med at reducere spild med op til 30 %. Ud over fordelene ved reduceret spild kan du optimere brandsikringsløsninger, anvendte materialer og åbningsstørrelser og opnå kvantificerbare CO2-reduktioner. Der er desuden den nødvendige dokumentation for bæredygtigt byggeri, fx. leverandørerklæringer til DGNB.
SPECIELLE APPLIKATIONER
Udnyt pålidelige løsninger til forskellige applikationer. Optimer dit design, dine specifikationer og din praksis på byggepladsen med vores avancerede teknologi, software og omfattende support.
- Industrielle befæstelser
- Ventileret facade
- Forankringer og fastgørelse på anlægsprojekter
- Gitterristmontage
- Jording/Elektriske forbindelser
Fra rådgivere til entreprenører. Gør dine projekter hurtigere, nemmere og sikrere.
Med avancerede designmetoder, færre montagetrin og dedikeret support fra vores salgs- og ingeniørteams kan vores SPEC2SITE-tilgang hjælpe dine byggeprojekter med at køre mere effektivt.
Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal starte, eller hvis du vil vide mere, så udfyld dine oplysninger, og en af vores eksperter vil kontakte dig.