Sæt med batterier
Nuron

Kit B 22-55 (2)
2 x B 22-55 batterier.
Kompakt og let 22 V Li-ion batteri til lette opgaver med Nuron elværktøj
🏷️ Nu 1.259 kr | Op til –21 %
Nuron

Kit B 22-85 (2)
2 x B 22-85 batterier.
Alsidigt 22 V Li-ion batteri med optimal balance i vægt, effekt og driftstid til brug med Nuron værktøj
🏷️ Nu 1.569 kr | Op til –19 %
Nuron

Kit B 22-195 (2)
2 x B 22-195 batterier.
22 V Li-ion batteri med høj kapacitet, udviklet til at fremme performance og levetid for mellemtungt til robust Nuron værktøj
🏷️ Nu 2.939 kr | Op til –41 %
Ny

Kit B 22-290 (4)
4 x B 22-290 batterier.
22 V Li-ion batteri med højeste kapacitet bygget til at maksimere brugstiden for robuste Nuron værktøjer
🏷️ Nu 8.399 kr | Op til –35 %

Kit B 22-195 (2) + C 6-22
2 x B 22-195 batterier og 1 x C 6-22 oplader.
Alsidigt 22 V Li-ion batteri med optimal balance i vægt, effekt og driftstid til brug med Nuron værktøj
🏷️ Nu 2 999 kr | Op til –54 %

Kit B 22-290 (2) + C 8-22
2 x B 22-290 batterier og 1 x C 8-22 oplader.
22 V Li-ion batteri med højeste kapacitet bygget til at maksimere brugstiden for robuste Nuron værktøjer
🏷️ Nu 4 599 kr | Op til –52 %

Kit B 22-290 (4) + C 8D-22 + Kuf XL
4 x B 22-290 batterier og 1 x C 8D-22 oplader. Inklusiv kuffert.
22 V Li-ion batteri med højeste kapacitet bygget til at maksimere brugstiden for robuste Nuron værktøjer
🏷️ Nu 8 799 kr | Op til –49 %

Kit B 22-260 (4) + C 8D-22 + Kuf XL
4 x B 22-260 batterier og 1 x C 8D-22 oplader. Inklusiv kuffert.
22 V Li-ion-batteri med hurtigopladning optimeret til højintensivt arbejde med kraftige Nuron-værktøjer
🏷️ Nu 9 799 kr | Op til –45 %
Værktøjssæt til skæring
Nuron

Kit AG 4S-22-125 + B 85 + C6 æske
Plus: Batteridrevet vinkelsliber (125 mm) med batteri og oplader.
2 års gratis reparationer og service
🏷️ Nu 3.569 kr | Op til –32%
Nuron

Kit SC 6WL-22 + B 22-85 + C 6-22
Plus: Batteridrevet rundsav til træ med batteri og oplader.
2 års gratis reparationer og service
🏷️ Nu 4.299 kr | Op til –30 %
Nuron

Kit SC 6ML-22 + B 85 + C6 æske
Plus: Batteridrevet sav til koldskæring med batteri og oplader.
2 års gratis reparationer og service
🏷️ Nu 4.409 kr | Op til –29 %
Nuron

Kit SR 6-22 + B 22-195 + C 6-22
Power: Batteridrevet bajonetsav med batteri og oplader.
2 års gratis reparationer og service
🏷️ Nu 4.509 kr | Op til –33 %
Værktøjssæt til boring og opmåling
Nuron

Kit PM 50MG-22 + B 22-55 + C 4-22
Basic: Multilinjelaser med batteri og oplader.
2 års gratis reparationer og service
🏷️ Nu 5.769 kr | Op til –33 %
Nuron

Kit TE 4-22 + B 85 + C6 æske
Plus: Batteridrevet borehammer med batteri og oplader.
2 års gratis reparationer og service
🏷️ Nu 5.199 kr | Op til –42 %
Nuron

Kit TE 6-22 + B 22-85 + C 6-22
Plus: Batteridrevet borehammer med batteri og oplader.
2 års gratis reparationer og service
🏷️ Nu 7.029 kr | Op til –32 %
Nuron

Kit TE 30-22 + B 22-195 + C 6-22
Power: Effektfuld batteridrevet SDS Plus (TE-C) borehammer med batteri og oplader.
2 års gratis reparationer og service
🏷️ Nu 9.869 kr | Op til –32 %
Værktøjssæt til fastgørelse
Speciel

Kit SF 4-22 + B 22-55 + C 4-22
Basic: Batteridrevet bore-/skruemaskine med let batteri og kompakt oplader.
2 års gratis reparationer og service
🏷️ Nu 2.309 kr | Op til –24 %
Nuron

Kit SF 6-22 + B 22-85 + C 6-22
Plus: Ergonomisk batteridrevet bore-/skruemaskine med stærkere batteri og hurtig oplader.
2 års gratis reparationer og service
🏷️ Nu 3.879 kr | Op til –24 %
Nuron

Kit SID 6-22 + B 22-85 + C 6-22
Plus: Batteridrevet slagskruetrækker med kulfri motor med batteri og oplader.
2 års gratis reparationer og service
🏷️ Nu 4.509 kr | Op til –27 %
Nuron

Kit SIW 6AT-22 + B 22-85 + C 6-22
Plus: Batteridrevet slagskruemaskine med batteri og oplader.
2 års gratis reparationer og service
🏷️ Nu 4.829 kr | Op til –36 %
Nuron

Kit SBT 6-22 + B 85 + C6 æske
Plus: Batteridrevet metal bore-/skruemaskine til forboring af nøjagtige huller og montering af S-BT bolte.
2 års gratis reparationer og service
🏷️ Nu 4.719 kr | Op til –31 %
Nuron

SF 8M-22 + B 85 + C6 æske
Plus: Ultimativ batteridrevet bore-/skruemaskine med udskiftelige borepatroner, med batteri og oplader.
2 års gratis reparationer og service
🏷️ Nu 4.509 kr | Op til –34 %
Nuron

Kit SIW 8-22 + B 22-195 + C 6-22
Power: Batteridrevet slagnøgle i ultimativ klasse med batteri og oplader.
2 års gratis reparationer og service
🏷️ Nu 6.089 kr | Op til –38 %

Arbejd hurtigere og mere effektivt
Værdien af en Hilti måles ikke i, hvad den koster, men i den tid du sparer ved at udføre opgaver effektivt med bedre ydeevne. Så du kan tage fat på næste opgave hurtigere, med fuld selvtillid.

80 års erfaring i byggebranchen
Vores værktøj er bygget til de hårdeste forhold. Med 80 års forskning og innovation bag os ved vi, hvad der skal til for at skabe et værktøj, der leverer hver eneste gang.

Hurtig reparation
Vi ved, at vores værktøj bruges i de mest krævende miljøer. Hvis dit værktøj har brug for service, sikrer vores hurtige reparationsservice, at din nedetid bliver minimal.

To år uden omkostninger
For ekstra tryghed leveres de fleste af vores værktøjer med to uden omkostninger til reparation, hvis du får brug for det. Vi dækker de omkostninger. Det giver dig ekstra beskyttelse, værdi og sikkerhed med vores produkter.