Login and purchasing functionalities back in a few hours

X-U S12 universalsøm (med 12 mm skive)

Enkelt søm med 12 mm stålskive til fastgørelse i beton og stål ved brug af krudtdrevne sømpistoler

  • Grundmaterialer: Beton (blød), Beton (hård), Stål
  • Minimumtykkelse på grundmateriale (beton): 80 mm
  • Korrosionsbeskyttelse: Elforzinket zinkbelægning < 20 µm
premium

Valgmuligheder

Skaftlængde på søm
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
  • 27 mm
  • 32 mm
Pakkestørrelse
  • 100 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Der opstod en fejl ved prisindlæsning

Kontakt os venligst