ny
MT-BR-40 OC konsol


C-montageskinnekonsol til udendørs anvendelser under middel forhold
- Materialesammensætning: S275JR - EN 10025
- Overfladefinish: Udendørs overfladebehandling – HDG
- Materialetykkelse: 1.75 mm
Valgmuligheder
Længde - L
- 300 mm
- 450 mm
- 600 mm
- 1000 mm
Pakkestørrelse
- 10 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
Der opstod en fejl ved prisindlæsning
Kontakt os venligst
Teknisk data
Materialesammensætning
S275JR - EN 10025
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Materialetykkelse
1.75 mm
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Dokumenter
pdf EN 1090 overensstemmelseserklæring om fabriksproduktionskontrol MT, engelsk [ 348.7 KB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Høj performance, mindre vægt – optimeret hulmønster til forbedret belastningseffektivitet og kompatibel med vores MT-BR-AB montageskinne til vinkelafstiver til endnu højere performance
- Enklere og nemmere at montere – kompatibel med Hilti MT Fast-Lock og Twist-Lock, et hurtigere alternativ til fjedermøtrikker til samling af en installationsbæring
- Mere bæredygtigt – fremstillet med op til 11 % mindre stål end den forrige generation og fås med en miljømæssig produktdeklaration (EPD), der giver øget CO2-transparens
- Nemmere identifikation – ekstra linjer langs siderne af C-montageskinnens konsol som hjælp til at identificere belastningsklasser og give en mere æstetisk finish
- Justerbar – to opslidsede huller gør nivellering og finjustering nemmere
Arbejdsopgaver
- Understøttende rørbøjler, ventilationsrør, kabelbakker og anden MEP-støttehardware
- Montering af lettere MEP-konstruktioner i beton og stål
- Vægmonterede udkragede konsoller til tungere rør
- Egnet til brug i moderat korrosive miljøer
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Relaterede produkter
Vingemøtrik til fastgørelse af emner til MT-montageskinner, til udendørs brug med lav forurening
Bolt til brug med vingemøtrik ved samling af montageskinner, til udendørs brug med lav forurening
Justerbar montageskinne til vinkelafstivning af MT-BR-konsoller, MT C-profiler og lukkede MT-profiler i udendørs miljøer
Vingemøtrik til fastgørelse af emner til MT-montageskinner, til udendørs brug med lav forurening
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo