ny
MT-40 C-profil




Mellemtung C-profil til brug med MT-FL/MT-TL-komponenter i indendørs miljøer
- Materialesammensætning: S280GD
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – forzinket
- Materialetykkelse: 1.75 mm
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
- 2 m
- 3 m
- 6 m
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
Fra DKK 392,64
Teknisk data
Materialesammensætning
S280GD
Overfladefinish
Indendørsbelagt – forzinket
Materialetykkelse
1.75 mm
Miljøbetingelser
Indendørs, tørre forhold
Dokumenter
pdf EN 1090 overensstemmelseserklæring om fabriksproduktionskontrol MT, engelsk [ 348.7 KB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Højere performance med mindre vægt – den optimerede vægtykkelse kombineret med det nye hulmønster opretholder performance, samtidig med at den hjælper med at opnå vores højeste belastningseffektivitet i sin klasse
- Enklere og sikrere at montere – det lette design gør det lettere at skære, løfte og montere C-profilerne, hvilket hjælper med at reducere belastningen ved arbejde over hovedhøjde
- Mere bæredygtig – fremstillet med op til 11 % mindre stål end den tidligere generation og fås med en miljøvaredeklaration (EPD) for at give større CO2-gennemsigtighed
- Nemmere identifikation – tilføjede linjer langs siderne af C-profilen for at hjælpe med at identificere belastningsklasser og give en mere æstetisk finish
- Forenklet design – du kan bruge Hilti MT-komponenter til alle bæringsmontager fra den letteste trapez til den tungeste modulære ramme
Arbejdsopgaver
- Gulvmonterede installationsbæringer, såsom portal rammer
- Loftmonterede installationsbæringer, såsom nedhængte trapezrammer
- Modulær 3D rammer til at understøtte rør, ventilationskanaler og kabelbakker
- Velegnet til brug i tørre, indendørs miljøer
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Relaterede produkter
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo