ny
MT-40D C-profil





Mellemtung, dobbelt C-profil til brug med MT-FL/MT-TL-komponenter i indendørs miljøer
- Materialesammensætning: S280GD
- Materialetykkelse: 1.75 mm
- Miljøbetingelser: Indendørs, tørre forhold
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 3 m
- 6 m
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser
Rabatteret nettopris
Fra DKK 1.694,67
Teknisk data
Materialesammensætning
S280GD
Materialetykkelse
1.75 mm
Miljøbetingelser
Indendørs, tørre forhold
Dokumenter
pdf EN 1090 overensstemmelseserklæring om fabriksproduktionskontrol MT, engelsk [ 348.7 KB ]
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Høj performance, lavere vægt – det optimerede hulmønster reducerer vægten, samtidig med at performance opretholdes, hvilket hjælper med at opnå vores højeste belastningseffektivitet i sin klasse
- Sikrere og nemmere at montere – det lette design gør det nemmere at løfte, skære og montere C-profilerne, hvilket hjælper med at reducere belastningen ved arbejde over hovedhøjde
- Mere bæredygtig – fremstillet med op til 11 % mindre stål end den tidligere generation og fås med en miljøvaredeklaration (EPD) for at give større CO2-gennemsigtighed
- Nemmere identifikation – tilføjede linjer langs siderne af C-profilen for at hjælpe med at identificere belastningsklasser og give en mere æstetisk finish
- Forenklet design – du kan bruge Hilti MT-komponenter til alle installationsbæringer fra den letteste trapez til den tungeste modulære ramme
Arbejdsopgaver
- Gulvmonterede installationsbæringer, såsom rammestrukturer
- Loftmonterede installationsbæringer, såsom nedhængte stringertrapezrammer
- Modulære 3D-rammer til at understøtte rør, ventilationskanaler og kabelbakker
- Velegnet til brug i tørre, indendørs miljøer
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Relaterede produkter
Endeplade som kan belastes i tre retninger til forankring af skinnekonstruktioner til beton eller stål
Basisforbinder med formonteret Fast-Lock-møtrik og -bolt til forankring af lette stringerkanalkonstruktioner til beton eller stål
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo