VIGTIG BESKED TIL VORES KUNDERE-MAIL MIDLERTIDIGT UDE AF DRIFTLæs mere

MAB-S tilbageholdelseslaske

Sikringslaske MAB-S 11/13 produktnummer:

Galvaniseret fastgørelsesrem til mere sikker fastgørelse af MAB-bjælker

  • Grundmaterialetype: Stål
  • Diameter - D1: 10.5 mm
  • Diameter - D2: 12.5 mm

Valgmuligheder

Diameter - D1
  • 10.5 mm
Diameter - D2
  • 12.5 mm
Bredde - B
  • 25 mm
Pakkestørrelse
  • 12 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
12
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 781,08
DKK 65,09
/
1 Stk.

Teknisk data

Grundmaterialetype
Stål
Diameter - D1
10.5 mm
Diameter - D2
12.5 mm
Materialesammensætning
Stål
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
Længde - L
350 mm
Bredde - B
25 mm
X
14.8 mm
Y
19 mm
Vægt
198 g

Dokumenter

pdf VDS Bjælke U-beslag MAB M8 M10, tysk [ 1.1 MB ]

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Der kræves ingen ekstra møtrikker eller bolte
  • Montering på stålbjælker uden behov for boltforbindelse

Arbejdsopgaver

  • Fastgørelse af MAB-bjælkebeslag
Anmod om live produktdemo

Anmod om live produktdemo

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.

Anmod om live produktdemo