Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

DSH 900-X Benzinkapsav (400 mm)

Stærk bagholdt benzinkapsav (87 cc) med automatisk choker, til skæring op til 150 mm med brug af 400 mm-klinger i beton, murværk og metal

  • Motorcylinder: 87 cm³
  • Nominel effekt: 4.2 kW
  • Våd eller tør betjening: Våd og tør

Valgmuligheder

Pakkestørrelse
  • 1 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Fra DKK 12.224,80