Login and purchasing functionalities back in a few hours
Nuron

DSH 900-22 ATC Batteridrevet kapsav (360 mm)

Kit DSH 900-22 ATC + 1 SPX univ A produktnummer:

Stærk batteridrevet kapsav med baghåndtag til skæring i op til 150 mm med 360 mm klinger i beton, murværk og metal (Nuron-batteriplatform)

  • Grundmaterialer: Alle slags beton og mursten, Alle slags murværk (hul mursten, kalksten osv.), Asfalt, Stål, Mineral
  • Mål (LxBxH): 690 x 290 x 420 mm
  • Beskyttelsesklasse: IEC Batteridrevet

Tilpas dit sæt

Værktøj
Værktøj med papkasse Indeholder: 1x Flange D60 sæt, 1x Klinge SF DSH 360/25 SPX univ A
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
Der opstod en fejl ved prisindlæsning

Kontakt os venligst