Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder
Nuron

SB 5-22 båndsav

Båndsav SB 5-22 æske produktnummer:

Batteridrevet kompakt båndsav med vores bedste forhold mellem skæredybde og vægt, til præcise, støjsvage og stort set gnistfri snit i metal op til 82,5 mm│3 ¼” (Nuron-batteri)

  • Maksimal skærekapacitet: 83 mm
  • A-vægtet afgivet lydtryksniveau: 80 dB (A)
  • Triaksial vibrationsværdi ved savning i metal (ah,M) : 1.8 m/s²

Tilpas dit sæt

Værktøj
Værktøj med papkasse Indeholder: 1x Båndsavsklinge SP 35-3/8" 14/18 MEDIUM
Hvor mange sæt vil du bestille?
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 4.074,17